Login
Bienvenue sur le portail myBuildings Portal powered by ABB Ability™
Services numériques pour votre Smarter Home
Découvrez dès aujourd'hui la maison intelligente de demain - avec un maximum de confort, de sécurité, de design et d'efficacité énergétique. Développez le plein potentiel de votre système Smarter Home avec myBuildings.
Connectez tous vos appareils Smart Home,
rendez-les encore plus intelligents,
et utilisez des services supplémentaires.
Caractéristiques
Sécurité
Nos systèmes Smart Home et l'accès à distance via myBuildings ont été certifiés conformes par le VDE en matière de sécurité des données et sont considérés comme sûrs.
Intégration de fournisseurs tiers
Utilisez la gamme intelligente de nos partenaires - Les LED Philips Hue assurent un parfait éclairage. Utilisez la commande vocale via Alexa. Ou intégrez des appareils électroménagers de Miele ou via Home Connect.
Accès à distance
L'accès à distance permet un accès mobile convivial à votre système. Cet accès à distance vous permet, en déplacement, de piloter votre domicile.
Formules d'abonnement
- Connectez-vous avec votre installateur pour lui permettre d'effectuer la surveillance et la maintenance à distance.
- Commande vocale : Alexa, Google, Siri
- Lumière : Phillips Hue, Ledvance
- Son : Sonos
- Météo : Données d'internet
- Appareils ménagers : Miele, Home Connect
- ABB free@home®
- ABB-Welcome
- ABB-Welcome IP
- Busch-Controltouch® KNX
- ABB-AccessControl
Instantanés d'appels sauvegardés dans le cloud et consultables dans l'historique des événements sur le portail myBuildings
ONE
Plan gratuit
1 household*
4 mobile apps**
1 ménage* et 4 applications mobiles** (smartphone / tablette)
PLUS
Abonnement:
2,49 €/mois ou 24,99 €/an
8 household*
10 mobile apps**
8 ménages* et 10 applications mobiles (smartphone / tablette)
*Un ménage = max. 1 passerelle par système : free@home® (Système Access Point V1 ou V2), ABB-Welcome (ABB-Welcome IP-Gateway ou Video Indoor Station 4.3 Wifi ou SmartTouch 10) ou ABB-Welcome IP (ABB-Welcome IP Smart Access Point Pro + ABB-Welcome IP touch (7/10)), ABB i-bus® KNX (Busch-ControlTouch® KNX + Busch-VoiceControl® KNX)
**Une application mobile est une application installée et connectée, et non un appareil enregistré (smartphone, tablette). Toutes les applications connectées à myBuildings sont prises en compte. Cela inclut les applications free@home® (NEXT), ABB-Welcome, Busch-ControlTouch® KNX et Busch-VoiceControl® KNX.