Login
Välkommen till myBuildings portal powered by ABB Ability™
Innovativt och individuellt
Upplev morgondagens smarta hem redan i dag - med högsta komfort, säkerhet, design och energieffektivitet. Släpp loss den fulla potentialen hos ditt Smarter Home System med myBuildings.
Anslut alla Smart Home-enheter,
bli ännu smartare,
och utnyttja ytterligare tjänster.
Funktioner
Säkerhet
Våra Smart Home-system och fjärråtkomsten via myBuildings har kontrollerats av VDE avseende informationssäkerhet och den har visat sig vara säker.
Integrering av tredje part
Utnyttja det smarta erbjudandet från våra partners – Philips Hue-lysdioder ger dig perfekt belysning. Använd röststyrning med Alexa. Eller också kan du integrera hushållsapparater från Miele eller via Home Connect.
Fjärråtkomst
Med hjälp av fjärråtkomst får du bekväm och mobil tillgång till systemet. Med fjärråtkomst kan du styra hemmet när du är på språng.
Smart Energy
Smart Energy Management Solution hjälper dig att spara pengar genom att automatiskt använda el när den är som billigast och maximera din användning av solenergi eller grön energi. Den är enkel att använda och låter dig styra allt från en enda app.
Översikt prenumeration
Priser och abonnemangsfunktioner
ABB Smart Energy Management Solution (SEMS) levereras med en BASIC och en PREMIUM prenumeration för olika tillämpningsändamål. Fördelarna och funktionerna med båda abonnemangen listas nedan, och du kan använda dem för att avgöra vilken variant som bäst passar dina behov.
Abonnemangen för Smart Energy kan endast användas om lösningen Smart EMS finns tillgänglig i ditt land.BASIC
- Prioritering av enheter
 - Intelligent styrning av alla enheter
 - Visualisering av produktion och förbrukning (upplösning i 10-sekundersområdet)
 
PREMIUM
- Alla funktioner i grundabonnemanget
 - Energiassistent med push-meddelanden
 - Integration av bilar (SoC)
 - Energirapporter
 
- Anslut till din installatör för att låta honom utföra övervakning och underhåll (Fjärr)
 
- Röststyrning: Alexa, Google, Siri
 - Ljus: Phillips Hue, Ledvance
 - Sound: Sonos
 - Väder: Webbaserad väderdata
 - Hushållsapparater: Miele, Home Connect
 
- ABB free@home®
 - ABB-Welcome
 - ABB-Welcome IP
 - KNX App-Control Server KNX
 - ABB-AccessControl
 
Händelsebilder från dörrsamtal säkerhetskopieras till molnet och händelsehistorik tillgänglig på myBuildings-portalen
Dela dina system med upp till 5 personer.
ONE
Kostnadsfri plan
1 household*
4 mobile apps**
1 hushåll* och 4 mobilappar** (smartphone/surfplatta)
PLUS
                                Prenumeration:
                                2,49 €/Månad eller 24,99 €/År
                            
8 household*
10 mobile apps**
8 hushåll* and 10 mobilappar (smartphone/surfplatta)
x
- Integration/optimering av valfritt antal enheter
 - Prioriteringen av de integrerade enheterna kan justeras individuellt
 - Styrning av de integrerade enheterna på några sekunder för optimal egenförbrukning
 - Skapande av manuella scheman per enhet
 - Driftlägen kan ställas in individuellt för varje enhet, t.ex. att enheten endast är aktiv när solenergi är tillgänglig, eller endast används med off peak-taxa (t.ex. lägen för smarta pluggar)
 - Förutsägelse av energiproduktion baserad på maskininlärning (prognos för solkraft)
 - Optimeringsförslag från energiassistenten
 
- Många anpassningsbara laddningslägen för elfordon
 - Styrning av upp till 10 individuella laddstationer från olika tillverkare
 - Dubbelriktad laddning (gör att byggnaden kan drivas av fordonets batteri)
 - Stöd för kompatibla laddningssystem
 - Lasthantering (skydd mot strömavbrott): Skydd mot strömavbrott genom övervakning av husanslutningen och underskydd
 - Integrering av fordonsinformation, inklusive laddningsnivå och destinationsladdning (SoC) - för upp till 3 fordon
 - Integrering av fordonsinformation, inklusive laddningsnivå och destinationsladdning (SoC) - för upp till 3 fordon
 
- Anslutning av värmepumpen via Smart Grid (SG) Ready
 - Direkt styrning av många värmepumpar för optimal prestanda
 - Skyddsmekanism för värmepump (begränsning av antalet aktiveringar per dag)
 
- Realtidsvisning av produktion, förbrukning och nätförbrukning (instrumentpanel)
 - Visa om förbrukningen täcks av batteriet eller av elnätet
 - Visning av många nyckeltal för de integrerade enheterna, t.ex. panntemperatur, batteriets laddningsnivå, enhetens prestanda; detta gör det möjligt att kontrollera att de integrerade enheterna är optimerade enligt önskemål
 - Mätvärden sparas med en hög upplösning på 10 sekunder
 - Attraktiv representation av det aktuella kraftflödet
 - Hämtning av alla uppmätta värden, även i det förflutna
 - Energirapporter och tips från energiassistenten
 
- Beredning av självförsörjningsgrad, självkonsumtion och produktion under en viss tidsperiod (bilaga nyckeltal)
 - Presentation av konsumtionens och produktionens utveckling över tid (jämförelsevy)
 
- tydlig förberedelse av månads- och årsförbrukningen av de integrerade enheterna (konsumentstatistik)
 - Visning av självförsörjningsgraden för de integrerade enheterna under en valbar tidsperiod. Detta hjälper till att identifiera potentialen för solenergianvändning per enhet. (enhetens självförsörjningsgrad)
 
- Flexibel laststyrning baserad på externa signaler för värmeelement, laddningsstationer etc. (RSE - EW-signaler)
 - Nedreglering av växelriktaren som styrs av elbolaget via ett relä
 - Uppfyllande av punkt 14a i Tysklands lagstiftning för skattepliktiga konsumenter
 - Styrning av enheter enligt höga och låga taxor
 
- Gör energidata tillgängliga för kompatibla ZEV-fakturerare via API
 - Individuell appvy för varje bostadsenhet
 - Styr laddstationen för varje bostadsenhet direkt i appen (möjliggör solcellsladdning för varje bostadsenhet)
 - Export av energidata som CSV (dagliga värden)
 
- Push-meddelanden i händelse av fel från anslutna enheter
 - Avvikelsedetektering med hjälp av energiassistenten
 
- API för läsning och skrivning
 - Dataexport som .csv-fil
 
- Automatiska uppdateringar med kontinuerlig utveckling och integrering av nya funktioner
 
BASIC
PREMIUM
BASIC
PREMIUM
- ABB-Welcome IP
 - KNX App-Control Server KNX
 
- ABB free@home®
 - ABB-Welcome
 
abb_ispf_portal.subscription.license-energy-basic.devices_usage.description
1 hushåll* and 1 mobilappar (smartphone/surfplatta)
*Ett hushåll = max. 1 gateway per system: free@home® (System Access Point V1 eller V2), ABB-Welcome (ABB-Welcome IP-Gateway eller Video Indoor Station 4.3 Wifi eller SmartTouch 10) eller ABB-Welcome IP (ABB-Welcome IP Smart Access Point Pro + ABB-Welcome IP touch (7/10)), ABB i-bus® KNX (KNX App-Control Server KNX + Busch-VoiceControl® KNX)
**Med mobilapp avses en installerad och ansluten app, inte en registrerad enhet (smartphone, surfplatta). Alla appar som är anslutna till myBuildings räknas. Detta inkluderar apparna free@home® (NEXT), ABB-Welcome, KNX App-Control Server KNX och Busch-VoiceControl® KNX.
Upptäck Smart Home