Login
Bienvenue sur le portail myBuildings Portal powered by ABB Ability™
Services numériques pour votre Smarter Home
Découvrez dès aujourd'hui la maison intelligente de demain - avec un maximum de confort, de sécurité, de design et d'efficacité énergétique. Développez le plein potentiel de votre système Smarter Home avec myBuildings.
Connectez tous vos appareils Smart Home,
rendez-les encore plus intelligents,
et utilisez des services supplémentaires.
Caractéristiques
Sécurité
Nos systèmes Smart Home et l'accès à distance via myBuildings ont été certifiés conformes par le VDE en matière de sécurité des données et sont considérés comme sûrs.
Intégration de fournisseurs tiers
Utilisez la gamme intelligente de nos partenaires - Les LED Philips Hue assurent un parfait éclairage. Utilisez la commande vocale via Alexa. Ou intégrez des appareils électroménagers de Miele ou via Home Connect.
Accès à distance
L'accès à distance permet un accès mobile convivial à votre système. Cet accès à distance vous permet, en déplacement, de piloter votre domicile.
Smart Energy
La solution de gestion Smart Energy vous aide à économiser de l'argent en utilisant automatiquement l'électricité lorsqu'elle est la moins chère et en maximisant votre utilisation de l'énergie solaire ou verte. Elle est facile à utiliser et vous permet de tout contrôler à partir d'une seule application.
Formules d'abonnement
Prix et fonctions d'abonnement
La ABB Smart Energy Management Solution (SEMS) est proposée avec un abonnement BASIC et un abonnement PREMIUM pour différentes applications. Les avantages et les fonctions des deux abonnements sont énumérés ci-dessous, ce qui vous permettra de déterminer la variante qui répond le mieux à vos besoins.
Les abonnements Smart Energy ne peuvent être utilisés que si la solution Smart EMS est disponible dans votre pays.BASIC
- Hiérarchisation des dispositifs
- Contrôle intelligent de tous les appareils
- Visualisation de la production et de la consommation (résolution de l'ordre de 10 secondes)
PREMIUM
- Toutes les fonctionnalités de l'abonnement de base
- Assistant énergétique avec notifications push
- Intégration des voitures (SoC)
- Rapports sur l'énergie
- Connectez-vous avec votre installateur pour lui permettre d'effectuer la surveillance et la maintenance à distance.
- Commande vocale : Alexa, Google, Siri
- Lumière : Phillips Hue, Ledvance
- Son : Sonos
- Météo : Données d'internet
- Appareils ménagers : Miele, Home Connect
- ABB free@home®
- ABB-Welcome
- ABB-Welcome IP
- KNX App-Control Server KNX
- ABB-AccessControl
Instantanés d'appels sauvegardés dans le cloud et consultables dans l'historique des événements sur le portail myBuildings
Invitez jusqu'à 5 personnes à rejoindre vos systèmes
ONE
Plan gratuit
1 household*
4 mobile apps**
1 ménage* et 4 applications mobiles** (smartphone / tablette)
PLUS
Abonnement:
2.49 €/mois ou 24.99 €/an
8 household*
10 mobile apps**
8 ménages* et 10 applications mobiles (smartphone / tablette)
x
- Intégration/optimisation d'un nombre illimité de dispositifs
- L'ordre de priorité des dispositifs intégrés peut être ajusté individuellement
- Contrôle des appareils intégrés en quelques secondes pour une autoconsommation optimale
- Création de programmes manuels par appareil
- Les modes de fonctionnement peuvent être définis individuellement pour chaque dispositif, par exemple un dispositif uniquement actif lorsque l'énergie solaire est disponible, ou uniquement utilisé avec le tarif heures creuses (par exemple les modes pour les prises intelligentes).
- Prévision de la production d'énergie basée sur l'apprentissage automatique (prévision de l'énergie solaire)
- Suggestions d'optimisation de l'assistant énergétique
- Nombreux modes de charge personnalisables pour les véhicules électriques
- Contrôle de jusqu'à 10 stations de recharge individuelles de différents fabricants
- Chargement bidirectionnel (permet au bâtiment d'être alimenté par la batterie du véhicule)
- Prise en charge des systèmes de charge compatibles
- Gestion de la charge (protection contre les pannes) : Protection contre les coupures de courant par la surveillance du raccordement de la maison et de la sous-protection.
- Intégration des informations sur les véhicules, y compris le niveau de charge et la charge de destination (SoC) - jusqu'à 3 véhicules
- Intégration des informations sur les véhicules, y compris le niveau de charge et la charge de destination (SoC) - jusqu'à 3 véhicules
- Connexion de la pompe à chaleur via Smart Grid (SG) Ready
- Contrôle direct de nombreuses pompes à chaleur pour une performance optimale
- Mécanisme de protection de la pompe à chaleur (limitation du nombre d'activations par jour)
- Affichage en temps réel de la production, de la consommation, de la consommation du réseau (tableau de bord)
- Indiquez si la consommation est couverte par la batterie ou par le réseau.
- Affichage de nombreux chiffres clés des dispositifs intégrés tels que la température de la chaudière, le niveau de charge de la batterie, la performance du dispositif ; cela permet de vérifier que les dispositifs intégrés sont optimisés comme souhaité.
- Les valeurs mesurées sont enregistrées avec une résolution élevée de 10 secondes.
- Représentation attrayante du flux d'énergie actuel
- Récupération de toutes les valeurs mesurées, y compris dans le passé
- Rapports sur l'énergie et conseils de l'assistant énergie
- Préparation du degré d'autosuffisance, d'autoconsommation et de production pendant une certaine période (chiffres clés en annexe)
- Présentation de l'évolution de la consommation et de la production dans le temps (vue comparative)
- Préparation claire de la consommation mensuelle et annuelle des dispositifs intégrés (statistiques de consommation)
- Affichage du degré d'autosuffisance des dispositifs intégrés pendant une période de temps sélectionnable. Cela permet d'identifier le potentiel d'utilisation de l'énergie solaire par dispositif. (autosuffisance du dispositif)
- Délestage flexible basé sur des signaux externes pour les éléments chauffants, les stations de recharge, etc.
- Régulation à la baisse de l'onduleur commandée par la compagnie d'électricité par l'intermédiaire d'un relais
- Respect du paragraphe 14a du règlement pour l'Allemagne pour les consommateurs assujettis
- Contrôle des appareils en fonction des tarifs élevés et bas
- Met les données énergétiques à la disposition des émetteurs de factures ZEV compatibles via l'API.
- Vue individuelle de l'application pour chaque unité résidentielle
- Contrôlez la station de recharge de chaque unité résidentielle directement dans l'application (permet la recharge solaire pour chaque unité résidentielle)
- Exportation des données énergétiques au format CSV (valeurs journalières)
- Notifications push en cas d'erreurs provenant d'appareils connectés
- Détection d'anomalies par l'assistant énergétique
- API pour la lecture et l'écriture
- Exportation des données sous forme de fichier .csv
- Mises à jour automatiques avec développement et intégration continus de nouvelles fonctionnalités
BASIC
PREMIUM
BASIC
PREMIUM
- ABB-Welcome IP
- KNX App-Control Server KNX
- ABB free@home®
- ABB-Welcome
abb_ispf_portal.subscription.license-energy-basic.devices_usage.description
1 ménages* et 1 applications mobiles (smartphone / tablette)
*Un ménage = max. 1 passerelle par système : free@home® (Système Access Point V1 ou V2), ABB-Welcome (ABB-Welcome IP-Gateway ou Video Indoor Station 4.3 Wifi ou SmartTouch 10) ou ABB-Welcome IP (ABB-Welcome IP Smart Access Point Pro + ABB-Welcome IP touch (7/10)), ABB i-bus® KNX (KNX App-Control Server KNX + Busch-VoiceControl® KNX)
**Une application mobile est une application installée et connectée, et non un appareil enregistré (smartphone, tablette). Toutes les applications connectées à myBuildings sont prises en compte. Cela inclut les applications free@home® (NEXT), ABB-Welcome, KNX App-Control Server KNX et Busch-VoiceControl® KNX.
Découvrir Smart Home