Login

Bienvenue sur le portail myBuildings Portal powered by ABB Ability™

Services numériques pour votre Smarter Home

Découvrez dès aujourd'hui la maison intelligente de demain - avec un maximum de confort, de sécurité, de design et d'efficacité énergétique. Développez le plein potentiel de votre système Smarter Home avec myBuildings.

Connectez tous vos appareils Smart Home,
rendez-les encore plus intelligents,
et utilisez des services supplémentaires.

Caractéristiques

Sécurité

Intégration de fournisseurs tiers

Accès à distance

Smart Energy

Plans d'abonnement

Smart Home Smart Energy

Essayez gratuitement l’utilisation de Smart EMS pendant 12 mois

Lors de l’achat et de l’enregistrement de votre nouvelle passerelle, vous bénéficiez au total de 12 mois de frais d’abonnement offerts :

  • Les 3 premiers mois : vous utilisez le pack PREMIUM entièrement gratuitement. Vous avez ainsi un accès complet à toutes les fonctionnalités haut de gamme, comme l’optimisation intelligente de votre borne de recharge ou des scénarios complexes pour votre pompe à chaleur.
  • Les 9 mois suivants : ensuite, vous profitez de neuf mois supplémentaires du pack BASIC gratuitement.
  • Transition flexible : après les 3 premiers mois d’essai, votre accès bascule automatiquement vers le pack BASIC, sauf si vous choisissez activement une mise à niveau vers PREMIUM.
  • Transparence : les premiers frais réguliers pour l’abonnement choisi ne seront facturés qu’au bout de 365 jours après la première mise en service et l’enregistrement de votre passerelle.
Prix et fonctions d'abonnement

La ABB Smart Energy Management Solution (SEMS) est proposée avec un abonnement BASIC et un abonnement PREMIUM pour différentes applications. Les avantages et les fonctions des deux abonnements sont énumérés ci-dessous, ce qui vous permettra de déterminer la variante qui répond le mieux à vos besoins.

Les abonnements Smart Energy ne peuvent être utilisés que si la solution Smart EMS est disponible dans votre pays.

BASIC

49.99 € / an

  • Hiérarchisation des dispositifs
  • Contrôle intelligent de tous les appareils
  • Visualisation de la production et de la consommation (résolution de l'ordre de 10 secondes)

PREMIUM

74.99 € / an

  • Toutes les fonctionnalités de l'abonnement de base
  • Assistant énergétique avec notifications push
  • Intégration des voitures (SoC)
  • Rapports sur l'énergie

x

Optimisation de l'autoconsommation (6/7)
  • Intégration / optimisation d'un nombre illimité d'appareils
  • Priorité des dispositifs intégrés réglable individuellement
  • Contrôle des appareils intégrés en quelques secondes pour une autoconsommation optimale
  • Création de programmes manuels par appareil
  • Modes de fonctionnement par dispositif configurables individuellement, par exemple dispositif actif uniquement lorsque l'énergie solaire est disponible, ou utilisation uniquement pendant les heures creuses (par exemple, modes pour les Smart Plugs).
  • Prévision de la production d'énergie basée sur l'apprentissage automatique (prévision de l'énergie solaire)
  • Suggestions d'optimisation par l'assistant énergétique
Chargement des VE / E-Mobilité (5/6)
  • Nombreux modes de charge personnalisables pour les véhicules électriques
  • Contrôle de jusqu'à 10 stations de recharge individuelles de différents fabricants
  • Chargement bidirectionnel (permet au bâtiment d'être alimenté par la batterie du véhicule)
  • Prise en charge des systèmes de charge compatibles
  • Gestion de la charge (protection contre les pannes) : Protection contre les coupures de courant par la surveillance du raccordement du bâtiment et des sous-fusibles.
  • Intégration des informations sur les véhicules, y compris l'état de charge et la charge cible (SoC) - pour un maximum de 3 véhicules
Pompes à chaleur (3/3)
  • Connexion de la pompe à chaleur via Smart Grid (SG) Ready
  • Contrôle direct de nombreuses pompes à chaleur pour une performance optimale
  • Mécanisme de protection de la pompe à chaleur (limitation du nombre de démarrages par jour)
Modes de batterie (plus) (4/5)
  • Standard
  • Eco
  • Manuel
  • Optimisation des tarifs
  • Épargne de pointe
Visualisation et analyse (7/8)
  • Affichage en temps réel de la production, de la consommation et du tirage au sort du réseau (tableau de bord)
  • Affichage du fait que la consommation est couverte par la batterie ou par le réseau.
  • Affichage de nombreuses mesures pour les dispositifs intégrés, par exemple la température de la chaudière, l'état de charge de la batterie, la puissance de sortie du dispositif ; cela permet de vérifier que les dispositifs intégrés sont optimisés comme prévu.
  • Mesures stockées à une haute résolution de 10 secondes
  • Visualisation claire du flux d'énergie actuel
  • Récupération de toutes les valeurs mesurées, y compris les données historiques
  • Livraison des données pendant les pannes
  • Rapports sur l'énergie et conseils de l'assistant énergétique
Statistiques pour l'ensemble du système (2/2)
  • Ventilation du taux d'autosuffisance, de l'autoconsommation et de la production sur une période donnée (indicateurs clés de performance du système)
  • Visualisation de l'évolution de la consommation et de la production dans le temps (vue comparative)
Statistiques pour les appareils intégrés (2/2)
  • Ventilation claire de la consommation mensuelle et annuelle de dispositifs intégrés (statistiques de consommation)
  • Affichage du taux d'autosuffisance des dispositifs intégrés sur une période de temps sélectionnable. Cela permet d'identifier le potentiel d'utilisation de l'énergie solaire par appareil. (Autosuffisance du dispositif)
Services de grille (7/7)
  • Délestage flexible basé sur des signaux externes pour les éléments chauffants, les stations de recharge, etc.
  • Réduction de la puissance de l'onduleur contrôlée par la compagnie d'électricité via un relais
  • Conformité avec la section 14a de la réglementation allemande pour les charges contrôlables
  • Contrôle des appareils en fonction des tarifs heures pleines et heures creuses
  • Réduction dynamique de l'onduleur
  • Contrôle des appareils basé sur les prix dynamiques de l'électricité
  • Contrôle des batteries compatibles sur la base des prix dynamiques de l'électricité (y compris les tarifs de rachat)
ZEV / électricité pour les locataires (4/4)
  • Fournit des données énergétiques via l'API aux systèmes de facturation ZEV compatibles.
  • Vue individuelle de l'application pour chaque unité résidentielle
  • Contrôle de la station de recharge pour chaque unité résidentielle directement dans l'application (permet la recharge solaire pour chaque unité résidentielle)
  • Exportation des données énergétiques au format CSV (valeurs journalières)
Surveillance / Alertes (1/3)
  • Notifications push pour les erreurs provenant d'appareils connectés
  • Détection d'anomalies par l'assistant énergétique
  • Analyse complète des performances photovoltaïques (jusqu'à 30 kWp)
Interfaces (2/2)
  • API pour la lecture et l'écriture
  • Exportation des données sous forme de fichier .csv
Mises à jour (1/1)
  • Mises à jour automatiques avec développement et intégration continus de nouvelles fonctionnalités

BASIC

PREMIUM

BASIC

PREMIUM

Connexion cloud sécurisée
Commande vocale : Alexa, Google, Siri
Lumière : Phillips Hue, Ledvance
Son : Sonos
Accès à distance
  • ABB-Welcome IP
  • KNX App-Control Server
  • ABB free@home®
  • ABB-Welcome
1x
1x

abb_ispf_portal.subscription.license-energy-basic.devices_usage.description

1x
1x

1 ménages* et 1 appareils mobiles** (smartphone/tablette)

Historique des appels et événements dans le cloud
Abonnement
* 1 ménage = max. 1 passerelle par système en connexion avec ABB myBuildings

*Un ménage = max. 1 passerelle par système : free@home® (Système Access Point V1 ou V2), ABB-Welcome (ABB-Welcome IP-Gateway ou Video Indoor Station 4.3 Wifi ou SmartTouch 10) ou ABB-Welcome IP (ABB-Welcome IP Smart Access Point Pro + ABB-Welcome IP touch (7/10)), ABB i-bus® KNX (KNX App-Control Server + Busch-VoiceControl® KNX)

**La ONE_ licence permet d'utiliser toutes les Smart Home d'utiliser simultanément toutes les applications sur un maximum de 4 appareils mobiles, la PLUS_ La licence permet d'utiliser toutes les applications simultanément sur un maximum de 4 appareils mobiles, la licence sur un maximum de 10 appareils mobiles. Cela inclut les applications suivantes : ABB-free@home® (NEXT), ABB-Welcome®, KNX App-Control Server, Busch-VoiceControl® KNX.

Découvrir Smart Home

Le système KNX intelligent

Le système KNX intelligent

Histoire Smart Home de Jessica et Thomas.

Visualiser la vidéo
Le système intelligent ABB-Welcome

Le système intelligent ABB-Welcome

Histoire Smarter Home d'Anita et Olaf

Visualiser la vidéo
Le système intelligent ABB-free@home®

Le système intelligent ABB-free@home®

Histoire Smart Home de Lyn et Frithjof

Visualiser la vidéo