Login
Benvenuti nel portale myBuildings powered by ABB Ability™
Servizi digitali per la Sua Smart Home
Provate oggi la casa intelligente di domani, con il massimo del comfort, della sicurezza, del design e dell'efficienza energetica. Liberate tutto il potenziale del vostro sistema Smarter Home con myBuildings.
Collegare tutti i dispositivi Smart Home
per renderli ancora più intelligenti
ed utilizzare ulteriori servizi.
Caratteristiche
Sicurezza
I nostri sistemi Smart Home e l'accesso remoto via myBuildings sono stati controllati dalla VDE per verificarne la sicurezza informatica che è stata confermata sicura.
Integrazione di aziende terze
Si utilizzino le offerte smart dei nostri partner - I LED Philips Hue forniscono una luce perfetta. Si utilizzi il comando vocale via Alexa. Oppure si integrino gli elettrodomestici di Miele o via Home Connect.
Accesso remoto
L'accesso remoto consente di accedere al vostro sistema da dispositivi mobile con il massimo comfort. Con l'accesso remoto è possibile gestire la vostra casa anche quando vi trovate fuori casa.
Smart Energy
La soluzione di gestione Smart Energy la aiuta a risparmiare denaro utilizzando automaticamente l'elettricità quando è più economica e massimizzando l'uso di energia solare o verde. È facile da usare e le permette di controllare tutto da un'unica applicazione.
Piani di abbonamento
Prezzi e funzioni di abbonamento
ABB Smart Energy Management Solution (SEMS) è disponibile con un abbonamento BASIC e uno PREMIUM per scopi applicativi diversi. Di seguito sono elencati i vantaggi e le funzioni di entrambi gli abbonamenti, che può utilizzare per decidere quale variante si adatta meglio alle sue esigenze.
Gli abbonamenti a Smart Energy possono essere utilizzati solo se la soluzione Smart EMS è disponibile nel suo Paese.BASIC_
€ 49.99 / anno
- Priorità ai dispositivi
- Controllo intelligente di tutti i dispositivi
- Visualizzazione della produzione e del consumo (risoluzione nell'intervallo di 10 secondi)
PREMIUM_
€ 74.99 / anno
- Tutte le caratteristiche dell'abbonamento base
- Assistente energetico con notifiche push
- Integrazione di automobili (SoC)
- Rapporti sull'energia
- Collegarsi con l'installatore per consentirgli di eseguire il collaudo e la manutenzione a distanza.
- Controllo vocale: Alexa, Google, Siri
- Gesione illuminazione: Phillips Hue, Ledvance
- Gestione audio: Sonos
- Meteo: Dati meteo basati sul web
- Elettrodomestici: Miele, Home Connect
- ABB free@home®
- ABB-Welcome
- ABB-Welcome IP
- KNX App-Control Server
- ABB-AccessControl
- Archivio Cloud di snapshots delle chiamate al citofono e cronologia degli eventi disponibile sul portale myBuildings
- Condividete i vostri sistemi con un massimo di 5 persone.
ONE
Piano gratuito
1 household*
4 mobile apps**
1 famiglia* e 4 dispositivi mobili** (smartphone/tablet)
PLUS
Sottoscrizione:
€ 2.49 / mese o € 24.99 / anno
8 household*
10 mobile apps**
8 famiglie* e 10 dispositivi mobili** (smartphone/tablet)
x
- Integrazione/ottimizzazione di qualsiasi numero di dispositivi
- La priorità dei dispositivi integrati può essere regolata individualmente
- Controllo dei dispositivi integrati in pochi secondi, per un autoconsumo ottimale.
- Creazione di pianificazioni manuali per dispositivo
- Le modalità di funzionamento possono essere impostate individualmente per ogni dispositivo, ad esempio il dispositivo è attivo solo quando è disponibile l'energia solare, oppure viene utilizzato solo con la tariffa fuori stagione (ad esempio le modalità per le spine intelligenti).
- Previsione della produzione di energia basata sull'apprendimento automatico (previsione dell'energia solare)
- Suggerimenti di ottimizzazione da parte dell'assistente energetico
- Numerose modalità di ricarica personalizzabili per i veicoli elettrici
- Controlla fino a 10 stazioni di ricarica individuali di produttori diversi.
- Ricarica bidirezionale (consente all'edificio di essere alimentato dalla batteria del veicolo)
- Supporto per sistemi di ricarica compatibili
- Gestione del carico (protezione dai blackout): Protezione contro le interruzioni di corrente, monitorando il collegamento alla casa e la sottoprotezione.
- Integrazione delle informazioni sul veicolo, compreso il livello di carica e la carica di destinazione (SoC) - per un massimo di 3 veicoli
- Integrazione delle informazioni sul veicolo, compreso il livello di carica e la carica di destinazione (SoC) - per un massimo di 3 veicoli
- Collegamento della pompa di calore tramite Smart Grid (SG) Ready
- Controllo diretto di molte pompe di calore per prestazioni ottimali
- Meccanismo di protezione della pompa di calore (limitazione del numero di attivazioni al giorno)
- Visualizzazione in tempo reale di produzione, consumo, consumo di rete (dashboard)
- Mostra se il consumo è coperto dalla batteria o dalla rete.
- Visualizzazione di numerose cifre chiave dei dispositivi integrati, come la temperatura della caldaia, il livello di carica della batteria, le prestazioni del dispositivo; ciò consente di verificare che i dispositivi integrati siano ottimizzati come desiderato.
- I valori misurati vengono salvati con un'alta risoluzione di 10 secondi.
- Rappresentazione attraente del flusso di energia attuale
- Recupero di tutti i valori misurati, anche in passato.
- Rapporti sull'energia e consigli dell'assistente all'energia
- Preparazione del grado di autosufficienza, autoconsumo e produzione in un determinato periodo di tempo (appendice cifre chiave).
- Presentazione dello sviluppo del consumo e della produzione nel tempo (vista di confronto)
- Preparazione chiara del consumo mensile e annuale dei dispositivi integrati (statistiche sui consumatori).
- Visualizzazione del grado di autosufficienza dei dispositivi integrati durante un periodo di tempo selezionabile. Questo aiuta a identificare il potenziale di utilizzo dell'energia solare per ogni dispositivo. (autosufficienza del dispositivo)
- La riduzione del carico flessibile si basa su segnali esterni per gli elementi di riscaldamento, le stazioni di ricarica, ecc.
- La downregulation dell'inverter è controllata dall'azienda elettrica tramite un relè.
- Adempimento del regolamento del paragrafo 14a per la Germania per i consumatori imponibili
- Controllo dei dispositivi in base alle tariffe alte e basse
- Rende i dati energetici disponibili ai fatturatori ZEV compatibili tramite API.
- Vista app individuale per ogni unità residenziale
- Controlla la stazione di ricarica per ogni unità abitativa direttamente nell'app (abilita la ricarica solare per ogni unità abitativa)
- Esportazione dei dati energetici come CSV (valori giornalieri)
- Notifiche push in caso di errori da parte dei dispositivi collegati
- Rilevamento di anomalie da parte dell'assistente energetico
- API per la lettura e la scrittura
- Esportazione dei dati come file .csv
- Aggiornamenti automatici con lo sviluppo continuo e l'integrazione di nuove funzionalità.
BASIC_
PREMIUM_
BASIC
PREMIUM
- ABB-Welcome IP
- KNX App-Control Server
- ABB free@home®
- ABB-Welcome
abb_ispf_portal.subscription.license-energy-basic.devices_usage.description
1 famiglie* e 1 dispositivi mobili** (smartphone/tablet)
*Una famiglia = max. 1 Gateway per sistema: free@home® (Sistema Access Point V1 o V2), ABB-Welcome (ABB-Welcome IP-Gateway o Video Indoor Station 4.3 Wifi o SmartTouch 10) o ABB-Welcome IP (ABB-Welcome IP Smart Access Point Pro + ABB-Welcome IP touch (7/10)), ABB i-bus® KNX (KNX App-Control Server + Busch-VoiceControl® KNX)
**La licenza ONE_ licenza consente a tutte le Smart Home applicazioni di essere utilizzate simultaneamente su un massimo di 4 dispositivi mobili, la licenza su un massimo di 10 dispositivi mobili. PLUS_ su un massimo di 10 dispositivi mobili. Questo include le seguenti applicazioni: ABB-free@home® (SUCCESSIVO), ABB-Welcome®, KNX App-Control Server , Busch-VoiceControl® KNX.
Scopri Smart Home