Login
Welkom in het myBuildings-portaal powered by ABB Ability™
Innovatief en individueel
Ervaar vandaag het slimme huis van morgen - met het beste comfort, veiligheid, design en energie-efficiëntie. Ontketen het volledige potentieel van uw Smarter Home System met myBuildings.
Verbind al uw smart-home-apparaten,
maak ze nog slimmer,
en gebruik extra services.
Functies
Veiligheid
Onze smart-home-systemen en toegang op afstand via myBuildings zijn door de VDE getest met betrekking tot gegevensbeveiliging en veilig bevonden.
Integratie externe apparatuur
Profiteer van de slimme aanbiedingen van onze partners – Philips Hue LED's zorgen voor het perfecte licht. Gebruik de spraaksturing via Alexa. Of integreer huishoudelijke apparaten van Miele of via Home Connect.
Toegang op afstand
Met de afstandsbediening profiteert u van een comfortabele mobiele toegang tot uw KNX-systeem. Met de toegang op afstand kunt u uw huis onderweg besturen.
Smart Energy
De Smart Energy Management Solution helpt u geld te besparen door automatisch elektriciteit te gebruiken wanneer dat het goedkoopst is en door maximaal gebruik te maken van zonne-energie of groene energie. Het is eenvoudig te gebruiken en laat u alles vanuit één app regelen.
Abonnementen
Prijzen en abonnementsfuncties
De ABB Smart Energy Management Solution (SEMS) wordt geleverd met een BASIC en een PREMIUM abonnement voor verschillende toepassingsdoeleinden. De voordelen en functies van beide abonnementen staan hieronder vermeld, op basis waarvan u kunt bepalen welke variant het beste bij uw behoeften past.
De Smart Energy abonnementen kunnen alleen worden gebruikt als de Smart EMS oplossing in uw land beschikbaar is.BASIC
- Prioritering van apparaten
- Intelligente besturing van alle apparaten
- Visualisatie van productie en verbruik (resolutie in het 10-secondenbereik)
PREMIUM
- Alle functies van het basisabonnement
- Energie-assistent met pushmeldingen
- Integratie van auto's (SoC)
- Energierapporten
- Maak verbinding met je installateur zodat hij monitoring en onderhoud op afstand kan uitvoeren.
- Spraakbesturing: Alexa, Google, Siri
- Licht: Phillips Hue, Ledvance
- Geluid: Sonos
- Het weer: webgebaseerde weergegevens
- Huishoudelijke apparaten: Miele, Home Connect
- ABB free@home®
- ABB-Welcome
- ABB-Welcome IP
- KNX App-Control Server
- ABB-AccessControl
Snapshots van het aanbellen worden opgeslagen in de cloud en de gebeurtenissen uit het verleden kunnen worden teruggezien via het myBuildings portaal
Deel uw systemen met in totaal 5 personen.
ONE
Gratis aanbod
1 household*
4 mobile apps**
1 huishouden* en 4 mobiele apps** (smartphone/tablet)
PLUS
Abonnement:
€ 2,49/maand of € 24,99/jaar
8 household*
10 mobile apps**
8 huishoudens* en 10 mobiele apps (smartphone/tablet)
x
- Integratie/optimalisatie van een willekeurig aantal apparaten
- De prioritering van de geïntegreerde apparaten kan individueel worden aangepast
- Besturing van de geïntegreerde apparaten in enkele seconden voor optimaal eigenverbruik
- Aanmaken van handmatige planningen per apparaat
- Bedrijfsmodi kunnen voor elk apparaat afzonderlijk worden ingesteld, bijv. apparaat alleen actief wanneer zonne-energie beschikbaar is, of alleen gebruikt met daluren (bijv. modi voor slimme stekkers)
- Voorspelling van energieproductie op basis van machine learning (voorspelling van zonne-energie)
- Optimalisatiesuggesties van de energie-assistent
- Talrijke aanpasbare oplaadmodi voor elektrische voertuigen
- Besturing van maximaal 10 afzonderlijke laadstations van verschillende fabrikanten
- Bidirectioneel opladen (maakt het mogelijk om het gebouw van stroom te voorzien door de voertuigaccu)
- Ondersteuning voor compatibele oplaadsystemen
- Belastingbeheer (beveiliging tegen stroomuitval): Bescherming tegen stroomuitval door bewaking van de huisaansluiting en onderbeveiliging
- Integratie van voertuiginformatie, inclusief laadniveau en bestemmingslading (SoC) - voor maximaal 3 voertuigen
- Integratie van voertuiginformatie, inclusief laadniveau en bestemmingslading (SoC) - voor maximaal 3 voertuigen
- Aansluiting van de warmtepomp via Smart Grid (SG) Ready
- Directe regeling van veel warmtepompen voor optimale prestaties
- Warmtepompbeveiligingsmechanisme (beperking van het aantal activeringen per dag)
- Real-time weergave van productie, verbruik, netverbruik (dashboard)
- Laat zien of het verbruik wordt gedekt door de batterij of door het elektriciteitsnet
- Weergave van talrijke belangrijke cijfers van de geïntegreerde apparaten, zoals boilertemperatuur, oplaadniveau van de batterij, prestaties van het apparaat; hiermee kan worden gecontroleerd of de geïntegreerde apparaten naar wens zijn geoptimaliseerd
- Meetwaarden worden opgeslagen met een hoge resolutie van 10 seconden
- Aantrekkelijke weergave van de huidige stroom
- Ophalen van alle gemeten waarden, ook in het verleden
- Energierapporten en tips van de energieassistent
- Voorbereiding van de mate van zelfvoorziening, zelfconsumptie en productie gedurende een bepaalde periode (bijlage kerncijfers)
- Presentatie van de ontwikkeling van consumptie en productie in de loop der tijd (vergelijkend overzicht)
- Duidelijke voorbereiding van het maandelijkse en jaarlijkse verbruik van de geïntegreerde apparaten (verbruiksstatistieken)
- Weergave van de zelfvoorzieningsgraad van de geïntegreerde apparaten gedurende een selecteerbare tijdsperiode. Dit helpt bij het identificeren van het potentieel voor zonne-energiegebruik per apparaat. (zelfvoorzienend apparaat)
- Flexibele lastafschakeling op basis van externe signalen voor verwarmingselementen, laadstations, etc. (RSE - EW-signalen)
- Downregulatie van de omvormer geregeld door het elektriciteitsbedrijf via een relais
- Voldoen aan de paragraaf 14a-verordening voor Duitsland voor belastingplichtige consumenten
- Controle van apparaten volgens hoge en lage tarieven
- Maakt de energiegegevens beschikbaar voor compatibele ZEV-factuurbedrijven via API
- Individuele app-weergave voor elke wooneenheid
- Bedien het laadstation voor elke wooneenheid rechtstreeks in de app (maakt opladen op zonne-energie voor elke wooneenheid mogelijk)
- Exporteren van energiegegevens als CSV (dagelijkse waarden)
- Pushmeldingen bij fouten van aangesloten apparaten
- Detectie van afwijkingen door de energieassistent
- API voor lezen en schrijven
- Gegevens exporteren als .csv-bestand
- Automatische updates met continue ontwikkeling en integratie van nieuwe functies
BASIC
PREMIUM
BASIC
PREMIUM
- ABB-Welcome IP
- KNX App-Control Server
- ABB free@home®
- ABB-Welcome
abb_ispf_portal.subscription.license-energy-basic.devices_usage.description
1 huishoudens* en 1 mobiele apps (smartphone/tablet)
*Een huishouden = max. 1 gateways per systeem: free@home® (Systeem Access Point V1 of V2), ABB-Welcome (ABB-Welcome IP-Gateway of Video Binnenstation 4.3 Wifi of SmartTouch 10) of ABB-Welcome IP (ABB-Welcome IP Smart Access Point Pro + ABB-Welcome IP touch (7/10)), ABB i-bus® KNX (KNX App-Control Server + Busch-VoiceControl® KNX).
**Een mobiele app betekent een geïnstalleerde en verbonden app, niet een geregistreerd apparaat (smartphone, tablet). Alle apps die verbonden zijn met myBuildings worden meegeteld. Dit omvat de free@home® (NEXT), de ABB-Welcome, de KNX App-Control Server en de Busch-VoiceControl® KNX apps.
Smart Home ontdekken